Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 210 - 375 mm / [Traglast] 657.3, 1471.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Mit den Schwerlast-Bockrollen von YODONO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 210 und 375 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 657.3 oder 1471.5 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 485.01 bis 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Urethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MUHA-MK150X75 |
MUHA-MK200X75 |
MUHA-MK250X90 |
MUHA-MK300X75 |
MUHA-MK300X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 210 | 485.01~750.00 | 657.3 | 135 | 73 | 166 | 106 | 150 | 75 | ||
341.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 255 | 750,01~ | 775 | 160 | 70 | 192 | 106 | 200 | 75 | ||
538.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 1226.3 | 180 | 65 | 217 | 128 | 250 | 90 | ||
595.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 375 | 750,01~ | 1108.5 | 173 | 63 | 210 | 107 | 300 | 75 | ||
770.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 355 | 750,01~ | 1471.5 | 183 | 90 | 220 | 155 | 300 | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Duktiler Grauguss | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften