• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralkegelräder / IS / brüniert / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0

Spiralkegelräder / IS / brüniert / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
[Merkmale] Dieses Zahnrad wird üblicherweise für die Richtungsänderung einer rotierenden Welle verwendet. [Merkmale] Material: EN 1.1191 Equiv. (JIS G 4051) Zahnprofil, Genauigkeit: Vollverzahnung, Klasse JISN8 (früher Klasse JIS4) Eingriffswinkel: 20° Schrägungswinkel: 45°. Oberflächenbehandlung: Schwarze Oxidschicht. Oberflächenbeschaffenheit des Zahns: Schneiden. Toleranz des Bohrungsdurchmessers: JIS H7 Klasse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS1036L
IS1036R
IS1513L
IS1513R
IS1515L
IS1515R
IS1520L
IS1524L
IS1524R
IS1526L
IS1526R
IS1530L
IS1530R
IS1536L
IS2010L
IS2010R
IS2012L
IS2012R
IS2013L
IS2013R
IS2015L
IS2015R
IS2020L
IS2020R
IS2024L
IS2026L
IS2026R
IS2030L
IS2030R
IS2036L
IS2036R
IS2510L
IS2510R
IS2512L
IS2512R
IS2513L
IS2513R
IS2515L
IS2515R
IS2520L
IS2520R
IS2524L
IS2524R
IS2526L
IS2526R
IS2530L
IS2530R
IS2536R
IS3010L
IS3010R
IS3012L
IS3013L
IS3013R
IS3015L
IS3015R
IS3020L
IS3020R
IS3024L
IS3026L
IS3026R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Anz. Zähne Drehrichtung Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. Flächenbreite
(mm)

19.76 €

1 8 Arbeitstage 10136Links1010

19.76 €

1 8 Arbeitstage 10136Rechts1010

11.47 €

1 8 Arbeitstage 101.513Links1015

11.47 €

1 8 Arbeitstage 101.513Rechts1015

13.06 €

1 8 Arbeitstage 101.515Links1015

13.06 €

1 8 Arbeitstage 101.515Rechts1215

16.25 €

1 8 Arbeitstage 101.520Links1215

20.07 €

1 8 Arbeitstage 101.524Links1215

20.07 €

1 8 Arbeitstage 101.524Rechts1215

23.37 €

1 8 Arbeitstage 101.526Links1215

23.37 €

1 9 Arbeitstage 101.526Rechts1215

25.91 €

1 8 Arbeitstage 101.530Links1215

25.91 €

1 8 Arbeitstage 101.530Rechts1215

35.71 €

1 8 Arbeitstage 101.536Links1415

12.62 €

1 8 Arbeitstage 10210Links1218

12.62 €

1 8 Arbeitstage 10210Rechts1218

14.55 €

1 8 Arbeitstage 10212Links1218

14.55 €

1 8 Arbeitstage 10212Rechts1218

16.25 €

1 8 Arbeitstage 10213Links1218

16.25 €

1 8 Arbeitstage 10213Rechts1218

17.41 €

1 8 Arbeitstage 10215Links1218

17.41 €

1 8 Arbeitstage 10215Rechts1218

23.90 €

1 8 Arbeitstage 10220Links1518

23.90 €

1 8 Arbeitstage 10220Rechts1518

28.04 €

1 8 Arbeitstage 10224Links1618

31.56 €

1 8 Arbeitstage 10226Links2018

31.56 €

1 8 Arbeitstage 10226Rechts2018

38.58 €

1 8 Arbeitstage 10230Links2018

36.43 €

1 9 Arbeitstage 10230Rechts2018

46.02 €

1 8 Arbeitstage 10236Links2018

46.02 €

1 8 Arbeitstage 10236Rechts2018

18.60 €

1 8 Arbeitstage 102.510Links1222

18.60 €

1 8 Arbeitstage 102.510Rechts1222

18.91 €

1 8 Arbeitstage 102.512Links1422

18.91 €

1 8 Arbeitstage 102.512Rechts1422

21.57 €

1 8 Arbeitstage 102.513Links1522

21.57 €

1 8 Arbeitstage 102.513Rechts1522

22.19 €

1 8 Arbeitstage 102.515Links1522

22.19 €

1 8 Arbeitstage 102.515Rechts1522

29.54 €

1 8 Arbeitstage 102.520Links2022

29.54 €

1 11 Arbeitstage 102.520Rechts2022

37.50 €

1 8 Arbeitstage 102.524Links2022

37.50 €

1 8 Arbeitstage 102.524Rechts2022

45.18 €

1 8 Arbeitstage 102.526Links2022

42.67 €

1 11 Arbeitstage 102.526Rechts2022

61.33 €

1 8 Arbeitstage 102.530Links2022

61.33 €

1 8 Arbeitstage 102.530Rechts2022

114.81 €

1 8 Arbeitstage 102.536Rechts2022

21.35 €

1 8 Arbeitstage 10310Links1526

21.35 €

1 8 Arbeitstage 10310Rechts1526

24.45 €

1 8 Arbeitstage 10312Links1626

25.18 €

1 8 Arbeitstage 10313Links2026

25.18 €

1 8 Arbeitstage 10313Rechts2026

31.56 €

1 8 Arbeitstage 10315Links2026

31.56 €

1 8 Arbeitstage 10315Rechts2026

38.36 €

1 8 Arbeitstage 10320Links2026

38.36 €

1 8 Arbeitstage 10320Rechts2026

53.89 €

1 8 Arbeitstage 10324Links2026

60.69 €

1 8 Arbeitstage 10326Links2026

60.69 €

1 8 Arbeitstage 10326Rechts2026

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA
Oberflächenbehandlung Brüniert Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung

Technischer Support