Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SY-6 |
SY-8 |
SY-10 |
SY-12 |
SY-15 |
SY-18 |
SY-20 |
SY-25 |
SY-28 |
SYG-1 |
SYG-1/2 |
SYG-1/4 |
SYG-1/8 |
SYG-3/4 |
SYG-3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Größenspezifikationen | Passender Rohraußen-Ø (Zoll) bei Zollgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Millimetergröße | - | ||
32.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Millimetergröße | - | ||
37.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Millimetergröße | - | ||
46.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Millimetergröße | - | ||
70.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | Millimetergröße | - | ||
92.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | Millimetergröße | - | ||
117.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Millimetergröße | - | ||
118.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Millimetergröße | - | ||
129.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | Millimetergröße | - | ||
204.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | Zollgröße | 1 | ||
88.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.7 | Zollgröße | 1/2 | ||
63.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.8 | Zollgröße | 1/4 | ||
38.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | Zollgröße | 1/8 | ||
128.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.2 | Zollgröße | 3/4 | ||
91.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.3 | Zollgröße | 3/8 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Polypropylenverbinder | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Größenspezifikationen
Passender Rohraußen-Ø (Zoll) bei Zollgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften