• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl SUS316 FBT Doppelöffnung T-Stücke (Buchsen)

Edelstahl SUS316 FBT Doppelöffnung T-Stücke (Buchsen)
[Features]
· Precision design tolerant of high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule scheme so no torsion occurs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBT-01-1
FBT-02-1
FBT-02-2
FBT-03-2
FBT-03-3
FBT-04-3
FBT-04-4
FBT-025-2
FBT-4-1
FBT-6-1
FBT-6-2
FBT-8-2
FBT-10-2
FBT-10-3
FBT-12-3
FBT-12-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)

67.79 €

1 6 Arbeitstage 3.18-39Zollgröße (ZOLL)1/8

59.99 €

1 6 Arbeitstage 6.35-39Zollgröße (ZOLL)1/4

64.80 €

1 6 Arbeitstage 6.35[1/4B] 1/4B (8A)39Zollgröße (ZOLL)1/4

79.44 €

1 6 Arbeitstage 9.53[1/4B] 1/4B (8A)26Zollgröße (ZOLL)3/8

95.28 €

1 6 Arbeitstage 9.53[3/8B] 3/8B (10A)26Zollgröße (ZOLL)3/8

97.91 €

1 6 Arbeitstage 12.7[3/8B] 3/8B (10A)29Zollgröße (ZOLL)1/2

118.86 €

1 6 Arbeitstage 12.7[1/2B] 1/2B (15A)29Zollgröße (ZOLL)1/2

71.76 €

1 6 Arbeitstage 7.94[1/4B] 1/4B (8A)31Zollgröße (ZOLL)5/16

63.83 €

1 6 Arbeitstage 4[1/8B] 1/8B (6A)31Millimetergröße (METRISCH)-

59.99 €

1 6 Arbeitstage 6[1/8B] 1/8B (6A)41Millimetergröße (METRISCH)-

64.80 €

1 6 Arbeitstage 6[1/4B] 1/4B (8A)41Millimetergröße (METRISCH)-

71.76 €

1 6 Arbeitstage 8[1/4B] 1/4B (8A)31Millimetergröße (METRISCH)-

79.44 €

1 6 Arbeitstage 10[1/4B] 1/4B (8A)25Millimetergröße (METRISCH)-

95.28 €

1 6 Arbeitstage 10[3/8B] 3/8B (10A)25Millimetergröße (METRISCH)-

97.91 €

1 6 Arbeitstage 12[3/8B] 3/8B (10A)31Millimetergröße (METRISCH)-

118.38 €

1 6 Arbeitstage 12[1/2B] 1/2B (15A)31Millimetergröße (METRISCH)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung T-Aufschraubverschraubung, vertikal Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung PT Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support