Hersteller-Teilenummer: MRT-6-1
Marke: FUJI SPECIAL
Preis: 56.02 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MRT-6-1
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Verzweigung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung | Service-T-Stücke mit Außengewinde | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Passender Rohraußen-Ø(Ø) | 6 | Anschlussgewinde, Ausführung | PT | Gewinde-Nenn-Ø | 1/8B (6A) |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 41 | Oberflächenbehandlung | NA | Größenspezifikationen | Millimetergröße (METRISCH) |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl SUS316 MRT-Service-T-Stücke (Stecker) , die Teilenummer ist MRT-6-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRT-6-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften