Edelstahl SUS316 RU Reduzierungsverbindung

Edelstahl SUS316 RU Reduzierungsverbindung
[Features]
· The precision design withstands high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RU-01.02-0
RU-02.03-0
RU-02.04-0
RU-03.04-0
RU-04.05-0
RU-04.06-0
RU-06.07-0
RU-06.08-0
RU-3.4-0
RU-4.6-0
RU-6.8-0
RU-6.10-0
RU-8.10-0
RU-8.12-0
RU-10.5-13.8-0
RU-10.12-0
RU-12.15-0
RU-13.8-17.3-0
RU-15.18-0
RU-17.3-21.7-0
RU-18.22-0
RU-22.25-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Passender Rohraußen-Ø des zweiten Endes
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) Passender Rohrnenn-Ø bei PLAN-Spezifikationen

41.99 €

1 9 Arbeitstage 3.186.3539Zollgröße (ZOLL)1/8-

41.99 €

1 6 Arbeitstage 6.359.5339Zollgröße (ZOLL)1/4-

58.08 €

1 6 Arbeitstage 6.3512.739Zollgröße (ZOLL)1/4-

58.08 €

1 6 Arbeitstage 9.5312.726Zollgröße (ZOLL)3/8-

88.44 €

1 6 Arbeitstage 12.715.8729Zollgröße (ZOLL)1/2-

110.04 €

1 6 Arbeitstage 12.719.0529Zollgröße (ZOLL)1/2-

98.68 €

1 6 Arbeitstage 19.0522.2326Zollgröße (ZOLL)3/4-

124.26 €

1 6 Arbeitstage 19.0525.426Zollgröße (ZOLL)3/4-

41.99 €

1 6 Arbeitstage 3441Millimetergröße (METRISCH)--

38.62 €

1 6 Arbeitstage 4631Millimetergröße (METRISCH)--

36.46 €

1 6 Arbeitstage 6841Millimetergröße (METRISCH)--

41.75 €

1 6 Arbeitstage 61041Millimetergröße (METRISCH)--

41.75 €

1 6 Arbeitstage 81031Millimetergröße (METRISCH)--

58.08 €

1 6 Arbeitstage 81231Millimetergröße (METRISCH)--

84.48 €

1 6 Arbeitstage 10.513.812Gasrohrgröße (PLAN)-1/8

58.08 €

1 6 Arbeitstage 101225Millimetergröße (METRISCH)--

88.44 €

1 6 Arbeitstage 121531Millimetergröße (METRISCH)--

110.04 €

1 6 Arbeitstage 13.817.330Gasrohrgröße (PLAN)-1/4

110.04 €

1 6 Arbeitstage 151825Millimetergröße (METRISCH)--

98.68 €

1 6 Arbeitstage 17.321.724Gasrohrgröße (PLAN)-3/8

98.68 €

1 6 Arbeitstage 182227Millimetergröße (METRISCH)--

124.26 €

1 6 Arbeitstage 222522Millimetergröße (METRISCH)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Reduzierverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support