Edelstahl SUS316 UC Kreuzverbindung

Edelstahl SUS316 UC Kreuzverbindung
[Features]
· Precision design tolerant of high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule scheme so no torsion occurs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC-4-0
UC-6-0
UC-6.35-0
UC-8-0
UC-9.53-0
UC-10-0
UC-10.5-0
UC-12-0
UC-12.7-0
UC-13.8-0
UC-14-0
UC-15-0
UC-15.87-0
UC-16-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) Passender Rohrnenn-Ø bei PLAN-Spezifikationen

94.86 €

1 8 Arbeitstage 431Millimetergröße (METRISCH)--

92.30 €

1 8 Arbeitstage 641Millimetergröße (METRISCH)--

92.30 €

1 8 Arbeitstage 6.3539Zollgröße (ZOLL)1/4-

97.45 €

1 8 Arbeitstage 831Millimetergröße (METRISCH)--

102.58 €

1 8 Arbeitstage 9.5326Zollgröße (ZOLL)3/8-

102.58 €

1 8 Arbeitstage 1025Millimetergröße (METRISCH)--

102.58 €

1 8 Arbeitstage 10.512Gasrohrgröße (PLAN)-1/8

104.01 €

1 8 Arbeitstage 1231Millimetergröße (METRISCH)--

113.00 €

1 8 Arbeitstage 12.729Zollgröße (ZOLL)1/2-

113.00 €

1 8 Arbeitstage 13.830Gasrohrgröße (PLAN)-1/4

113.00 €

1 8 Arbeitstage 1426Millimetergröße (METRISCH)--

117.49 €

1 8 Arbeitstage 1525Millimetergröße (METRISCH)--

117.49 €

1 8 Arbeitstage 15.8723Zollgröße (ZOLL)5/8-

117.49 €

1 8 Arbeitstage 1623Millimetergröße (METRISCH)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Kreuzverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support