Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Größenspezifikationen | Anzahl (Stück) | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 1/2B (15A) | (Zoll) | - | - | - | ||
19.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 3/4B (20A) | (Zoll) | - | - | - | ||
14.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 1/4B (8A) | (Zoll) | - | - | - | ||
14.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 3/8B (10A) | (Zoll) | - | - | - | ||
12.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/4B (8A) | (Zoll) | - | - | - | ||
12.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/8B (6A) | (Zoll) | - | - | - | ||
35.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 25 | 1 | - | 34 | 1B (25A) | (Zoll) | - | - | - | ||
35.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 25 | 1 | - | 34 | 1 1/4B (32A) | (Zoll) | - | - | - | ||
23.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 1B (25A) | (Zoll) | - | - | - | ||
23.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 3/4B (20A) | (Zoll) | - | - | - | ||
16.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 1/2B (15A) | (Zoll) | - | - | - | ||
16.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 3/8B (10A) | (Zoll) | - | - | - | ||
11.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 6 | 6 | 1/4B (8A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
11.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 6 | 6 | 1/8B (6A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
11.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 8 | 8 | 1/4B (8A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
13.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 10 | 10 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
4.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 10 | 10 | 1/4B (8A) | Millimetergröße | 1 | 226-8451 | 51 | ||
12.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 10 | 10 | 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
49.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | 1 1/2B (40A) | (Zoll) | - | - | - | ||
45.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/2B (40A) | (Zoll) | - | - | - | ||
45.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/4B (32A) | (Zoll) | - | - | - | ||
13.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 12 | 12 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
12.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 12 | 12 | 1/4B (8A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
14.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 15 | 15 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
14.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 15 | 15 | 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
14.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 16 | 16 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
14.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 16 | 16 | 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
16.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 18 | 18 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
16.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 18 | 18 | 3/8B (10A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
16.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 20 | 20 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
17.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 22 | 22 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
19.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 22 | 22 | 3/4B (20A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
19.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 25 | 25 | 1B (25A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
19.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 25 | 25 | 3/4B (20A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
22.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 28 | 28 | 1B (25A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
22.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 28 | 28 | 3/4B (20A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
25.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 30 | 30 | 1B (25A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
29.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 30 | 30 | 1 1/4B (32A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
31.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 32 | 32 | 1 1/4B (32A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
33.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 35 | 35 | 1 1/4B (32A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
35.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 38 | 38 | 1 1/2B (40A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
41.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 40 | 40 | 1 1/2B (40A) | Millimetergröße | - | - | - | ||
43.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 42 | 42 | 1 1/2B (40A) | Millimetergröße | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN 1.1149 Äquiv. | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Größenspezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften