Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Größenspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 1/2B (15A) | (Zoll) | ||
23.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 3/4B (20A) | (Zoll) | ||
15.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 6 | 1/4 | - | 13.80 | 1/4B (8A) | (Zoll) | ||
15.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 3/8B (10A) | (Zoll) | ||
13.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/4B (8A) | (Zoll) | ||
13.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 50 | 50 | 1/8B (6A) | (Zoll) | ||
38.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 25 | 1 | - | 34 | 1B (25A) | (Zoll) | ||
41.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 25 | 1 | - | 34 | 1 1/4B (32A) | (Zoll) | ||
27.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 1B (25A) | (Zoll) | ||
27.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 3/4B (20A) | (Zoll) | ||
19.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 1/2B (15A) | (Zoll) | ||
19.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 3/8B (10A) | (Zoll) | ||
12.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 6 | 6 | 1/4B (8A) | Millimetergröße | ||
12.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 6 | 6 | 1/8B (6A) | Millimetergröße | ||
12.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 8 | 8 | 1/4B (8A) | Millimetergröße | ||
12.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 8 | 8 | 1/8B (6A) | Millimetergröße | ||
13.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 10 | 10 | 1/8B (6A) | Millimetergröße | ||
14.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 10 | 10 | 3/8B (10A) | Millimetergröße | ||
52.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/2B (40A) | (Zoll) | ||
52.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/4B (32A) | (Zoll) | ||
15.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 12 | 12 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | ||
14.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 12 | 12 | 1/4B (8A) | Millimetergröße | ||
14.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 12 | 12 | 3/8B (10A) | Millimetergröße | ||
17.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 15 | 15 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | ||
17.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 15 | 15 | 3/8B (10A) | Millimetergröße | ||
19.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 16 | 16 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | ||
19.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 18 | 18 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | ||
22.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 20 | 20 | 3/4B (20A) | Millimetergröße | ||
23.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 22 | 22 | 1/2B (15A) | Millimetergröße | ||
23.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 22 | 22 | 3/4B (20A) | Millimetergröße | ||
25.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 25 | 25 | 1B (25A) | Millimetergröße | ||
23.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 25 | 25 | 3/4B (20A) | Millimetergröße | ||
27.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 28 | 28 | 1B (25A) | Millimetergröße | ||
28.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 30 | 30 | 1B (25A) | Millimetergröße |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN 1.1149 Äquiv. | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Größenspezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften