Für Karbonstahl: ausgeweitete, verschweißte Verbindung NW

Für Karbonstahl: ausgeweitete, verschweißte Verbindung NW
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NW-1
NW-1/2
NW-1/4
NW-1/8
NW-3/4
NW-3/8
NW-6
NW-8
NW-10
NW-11/2
NW-11/4
NW-12
NW-15
NW-16
NW-18
NW-20
NW-22
NW-25
NW-28
NW-30
NW-32
NW-35
NW-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Größenspezifikationen

33.01 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe251-34(Zoll)

22.02 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe151/2-21.7(Zoll)

16.46 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.80(Zoll)

13.59 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.50(Zoll)

24.70 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.2(Zoll)

19.28 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe103/8-17.3(Zoll)

12.15 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--66Millimetergröße

13.12 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--88Millimetergröße

13.59 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1010Millimetergröße

48.49 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe401 1/2-48.6(Zoll)

43.93 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe321 1/4-42.7(Zoll)

14.89 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1212Millimetergröße

17.23 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1515Millimetergröße

18.11 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1616Millimetergröße

19.28 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--1818Millimetergröße

20.53 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2020Millimetergröße

22.02 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2222Millimetergröße

23.40 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2525Millimetergröße

24.70 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--2828Millimetergröße

25.18 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3030Millimetergröße

29.71 €

1 77 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3232Millimetergröße

31.17 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3535Millimetergröße

34.82 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--3838Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Max. Betriebsdruck(MPa) 21
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support