Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UW-1 |
UW-1/2 |
UW-1/4 |
UW-1/8 |
UW-3/4 |
UW-3/8 |
UW-6 |
UW-8 |
UW-10 |
UW-11/2 |
UW-11/4 |
UW-12 |
UW-15 |
UW-16 |
UW-18 |
UW-20 |
UW-22 |
UW-25 |
UW-28 |
UW-30 |
UW-32 |
UW-35 |
UW-38 |
UW-40 |
UW-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Größenspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 25 | 1 | - | 34 | (Zoll) | ||
36.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 15 | 1/2 | - | 21.7 | (Zoll) | ||
22.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 8 | 1/4 | - | 13.80 | (Zoll) | ||
19.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 6 | 1/8 | - | 10.50 | (Zoll) | ||
45.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 20 | 3/4 | - | 27.2 | (Zoll) | ||
28.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 10 | 3/8 | - | 17.3 | (Zoll) | ||
17.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 6 | 6 | Millimetergröße | ||
17.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 8 | 8 | Millimetergröße | ||
19.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 10 | 10 | Millimetergröße | ||
84.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | (Zoll) | ||
73.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | (Zoll) | ||
21.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 12 | 12 | Millimetergröße | ||
24.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 15 | 15 | Millimetergröße | ||
27.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 16 | 16 | Millimetergröße | ||
28.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 18 | 18 | Millimetergröße | ||
34.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 20 | 20 | Millimetergröße | ||
36.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 22 | 22 | Millimetergröße | ||
41.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 25 | 25 | Millimetergröße | ||
45.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 28 | 28 | Millimetergröße | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 30 | 30 | Millimetergröße | ||
55.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 32 | 32 | Millimetergröße | ||
62.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 35 | 35 | Millimetergröße | ||
64.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 38 | 38 | Millimetergröße | ||
68.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 40 | 40 | Millimetergröße | ||
84.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 50 | 50 | Millimetergröße |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN 1.1149 Äquiv. | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Größenspezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften