Rohr aus Aluminium und Messing sowie Rohr aus Kupfernickel für Kupferrohre GU1-BA-Ausführung

Rohr aus Aluminium und Messing sowie Rohr aus Kupfernickel für Kupferrohre GU1-BA-Ausführung
Die Schneide der ringförmigen Muffe beißt sich in das Rohr (hält das Rohr), und der gekrümmte Teil wird durch eine hochbelastbare Federwirkung gepresst (erhält die Dichtungsleistung), wodurch ein Lösen der Mutter verhindert wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GU1-BA-10
GU1-BA-15.14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)

53.11 €

1 17 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm1010

69.28 €

1 6 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-15.14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 15
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support