Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GU-1-4-B1 |
GU-1-6-B1 |
GU-1-8-B1 |
GU-1-10-B1 |
GU-1-12-B1 |
GU-1-14-B1 |
GU-1-15-B1 |
GU-1-20-B1 |
GU-1-25-B1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
11.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
12.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 8 | ||
13.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
15.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 12 | ||
20.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 14 | ||
20.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 15 | ||
26.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 20 | ||
40.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 25 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 3.5 | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften