Für Kupferrohre: B-Gesenk-Hülsenfittings, GS-1, WEIBLICHER STECKVERBINDER

Für Kupferrohre: B-Gesenk-Hülsenfittings, GS-1, WEIBLICHER STECKVERBINDER

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: GS-1-6-RC1/8-B

Marke: FUJI SPECIAL

Preis: 15.42

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GS-1-6-RC1/8-B

Teilenummer
GS-1-6-RC1/8-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Nenn-Ø 1(mm) 6 Passender Rohr-AD 1(mm) 6 Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Gewinde-Nenn-Ø 1/8B (6A) Max. Betriebsdruck(MPa) 15 Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Für Kupferrohre: B-Gesenk-Hülsenfittings, GS-1, WEIBLICHER STECKVERBINDER, die Teilenummer ist GS-1-6-RC1/8-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GS-1-6-RC1/8-B.

Technischer Support