• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Kupferrohre: B-Gesenk-Hülsenfittings, GT-3-Ausführung, AUßEN-ABLAUF-T-STÜCK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-3-4-R1/8-B
GT-3-6-R1/4-B
GT-3-6-R1/8-B
GT-3-8-R1/4-B
GT-3-8-R1/8-B
GT-3-10-R1/4-B
GT-3-10-R3/8-B
GT-3-15-R1/2-B
GT-3-15-R3/8-B
GT-3-16-R1/2-B
GT-3-18-R1/2-B
GT-3-20-R3/4-B
GT-3-22-R3/4-B
GT-3-25-R1-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

17.12 €

1 15 Arbeitstage 441/8B (6A)

20.49 €

1 6 Arbeitstage 661/4B (8A)

20.49 €

1 6 Arbeitstage 661/8B (6A)

23.45 €

1 6 Arbeitstage 881/4B (8A)

23.45 €

1 6 Arbeitstage 881/8B (6A)

25.55 €

1 6 Arbeitstage 10101/4B (8A)

31.05 €

1 14 Arbeitstage 10103/8B (10A)

44.96 €

1 6 Arbeitstage 15151/2B (15A)

44.96 €

1 6 Arbeitstage 15153/8B (10A)

52.13 €

1 6 Arbeitstage 16161/2B (15A)

66.48 €

1 6 Arbeitstage 18181/2B (15A)

75.44 €

1 6 Arbeitstage 20203/4B (20A)

93.62 €

1 6 Arbeitstage 22223/4B (20A)

107.25 €

1 6 Arbeitstage 25251B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 15 Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support