Benötigen Sie neue Nieten? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Die Nieten in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AD42ABSLF |
AD44ABSLF |
AD54ABSLF |
AD64ABSLF |
AD66ABSLF |
AD68ABSLF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße (mm) | Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte (mm) | Länge L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.62 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1,0-3,2 | 10.8 | ||
140.49 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 3.2~6.4 | 13.9 | ||
0.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.0 | 3.2~6.4 | 14.6 | ||
112.45 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 3.2~6.4 | 16.2 | ||
0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.8 | 6.4~9.6 | 19.4 | ||
140.56 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 9.6~12.8 | 22.6 |
Loading...
Werkstoff | Eisen | Oberflächenbehandlung | NA | Oberflächenbehandlung Einzelheiten | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kopfform | Großer Flansch | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte(mm)
Länge L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften