Benötigen Sie neue Nieten? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS doch einmal genauer an. Die Nieten in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Die gebräuchlichste Art von Nieten, die in verschiedenen Teilen verwendet wird. / [Eigenschaften] / [Material] Nietdurchmesser / Aluminium (AS154), Gewindedorn / Edelstahl / Kann mit einem leichten Befestigungswerkzeug befestigt werden, so dass es auch bei langen Arbeitszeiten nicht zur Belastung wird. / Keine Sputtering-Behandlung wie beim Schweißen von größeren Durchmessern und keine Nachbearbeitung nach der Befestigung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TAPD32SSBS |
TAPD33SSBS |
TAPD34SSBS |
TAPD42SSBS |
TAPD43SSBS |
TAPD44SSBS |
TAPD45SSBS |
TAPD46SSBS |
TAPD52SSBS |
TAPD53SSBS |
TAPD54SSBS |
TAPD56SSBS |
TAPD58SSBS |
TAPD62SSBS |
TAPD63SSBS |
TAPD64SSBS |
TAPD66SSBS |
TAPD68SSBS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße (mm) | Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte (mm) | Länge L1 (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 1.0~2.7 | 9.1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 2.7~4.3 | 10.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
120.71 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.4 | 4.3~5.9 | 12.3 | Box/Packung | |
128.26 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1.0~2.7 | 10.7 | Box/Packung | ||
0.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 2.7~4.3 | 12.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
136.47 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 4.3~5.9 | 14.2 | Box/Packung | ||
0.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.9~7.5 | 16.0 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
155.25 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 7.5~9.1 | 17.8 | Box/Packung | ||
180.02 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.0 | 1.2~2.7 | 11.3 | Box/Packung | ||
0.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.0 | 2.7~4.3 | 13.0 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
184.33 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.0 | 4.3~5.9 | 14.8 | Box/Packung | ||
200.14 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.0 | 5.9~9.1 | 18.4 | Box/Packung | ||
0.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.0 | 9.1~12.3 | 22.0 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
236.53 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 1.6~2.7 | 12.9 | Box/Packung | ||
245.18 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 2.7~4.3 | 14.7 | Box/Packung | ||
248.17 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 4.3~5.9 | 16.5 | Box/Packung | ||
249.51 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 5.9~9.1 | 20.1 | Box/Packung | ||
308.12 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 9.1~12.3 | 23.6 | Box/Packung |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Oberflächenbehandlung | NA | Oberflächenbehandlung Einzelheiten | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kopfform | Runder Kopf |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte(mm)
Länge L1(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften