• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nieten Abschirm-Typ SSDSSH【1-1,000 Stk. pro Packung】

Nieten Abschirm-Typ SSDSSH
  • Mengenrabatt

Wenn Sie hochwertige Nieten suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Die Nieten in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSD41SSH
SSD42SSH
SSD43SSH
SSD44SSH
SSD45SSH
SSD52SSH
SSD53SSH
SSD54SSH
SSD62SSH
SSD63SSH
SSD64SSH
SSD66SSH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Länge L
(mm)
Verkaufseinheit

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.21,0-1,66.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.21.6~3.28.0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.23.2~4.89.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

969.39 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.24,8-6,411.3Box/Packung

1.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.26.4~8.012.9Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.01.6~3.28.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.03.2~4.810.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.04,8-6,411.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.81.6~3.29.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.83.2~4.810.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.84,8-6,412.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

3.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.86.4~9.515.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper: EN 1.4303 äquiv. Dorn: Edelstahldraht mit hoher Zugfestigkeit Oberflächenbehandlung NA Oberflächenbehandlung Einzelheiten NA
Kopfform Runder Kopf

Technischer Support