• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kupferrohrverbindung - Kupferrohrstutzen

Kupferrohrverbindung - Kupferrohrstutzen
Kupferrohrfitting mit ausgezeichneter Festigkeit, gleichmäßigem Wasserdurchfluss und einfacher Lötung. [Werkstoff]Phosphor-desoxidiertes Kupfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MK150-12.70
MK150-15.88
MK150-15.88X12.70
MK150-19.05
MK150-22.22
MK150-22.22X15.88
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohrausführung Verbindungsausführung Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Nenn-Ø A 2 [bei verschiedenen Durchmessern] Nenn-Ø B 2 [bei verschiedenen Durchmessern] Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern]
(mm)
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) Nenngröße A (zugehörige Teile)

2.19 €

1 6 Arbeitstage Kupferrohr (für die Bauindustrie)Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, SchweißverbindungGröße für Kupferrohre für die Bauindustrie103/812.70-----

2.38 €

1 6 Arbeitstage Kupferrohr (für die Bauindustrie)Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, SchweißverbindungGröße für Kupferrohre für die Bauindustrie151/215.88-----

3.63 €

1 6 Arbeitstage Kupferrohr (für die Bauindustrie)Rohr⇔Rohr, Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, SchweißverbindungGröße für Kupferrohre für die Bauindustrie151/215.88103/812.701/23/8

3.56 €

1 6 Arbeitstage Kupferrohr (für Kältemittel)Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, SchweißverbindungGröße für Kupferrohre für Kältemittel-3/419.05-----

3.19 €

1 6 Arbeitstage Kupferrohr (für die Bauindustrie)Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, SchweißverbindungGröße für Kupferrohre für die Bauindustrie203/422.22-----

4.19 €

1 6 Arbeitstage Kupferrohr (für die Bauindustrie)Rohr⇔Rohr, Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, SchweißverbindungGröße für Kupferrohre für die Bauindustrie203/422.22151/215.883/41/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Phosphordesoxidiertes Kupfer Zulässige Flüssigkeit Wasser
Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer

Technischer Support