Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø B 1 | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 6.35 | 1/2B (15A) | ||
11.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 6.35 | 1/4B (8A) | ||
12.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 6.35 | 1/8B (6A) | ||
15.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 6.35 | 3/8B (10A) | ||
24.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 9.52 | 1/2B (15A) | ||
14.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 9.52 | 3/8B (10A) | ||
24.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 12.70 | 1/2B (15A) | ||
26.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 12.70 | 3/8B (10A) | ||
80.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5/8 | 15.88 | 1/2B (15A) | ||
128.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5/8 | 15.88 | 3/4B (20A) | ||
113.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4 | 19.05 | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Aus Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (für Kältemittel) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Gas | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Bördelverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.86 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø B 1
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften