• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kupferrohrverbindung - Verbindung für Flare-Modell-Kupferrohr (Kältemittel-unterstütztes Produkt) Flare-Modell T-Stück

Kupferrohrverbindung - Verbindung für Flare-Modell-Kupferrohr (Kältemittel-unterstütztes Produkt) Flare-Modell T-Stück
[Features]
· This type of joint is comprised from a main body and nut. Connects to flared copper tube mouths by crimping the flared tube section with the main body of the joint and the seat surface of the nut.
· The nuts are suitable for confined places due to easy mounting and removal. These joints have better vibration resistance than ferrule-type compression joints.
[Application]
· Optimal for high-pressure refrigerant, high-pressure gas pipes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M149FKD-6.35X6.35
M149FKD-9.52X9.52
M149FKD-12.7X12.7
M149FKD-15.88X15.88
M149FKD-19.05X19.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)

18.52 €

1 10 Arbeitstage 1/46.35

25.40 €

1 10 Arbeitstage 3/89.52

41.71 €

1 10 Arbeitstage 1/212.70

122.74 €

1 10 Arbeitstage 5/815.88

136.32 €

1 10 Arbeitstage 3/419.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (für Kältemittel)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Gas Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für Kältemittel Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support