Kupferrohrverbindung - Abacus-Perlenringmodell Gelenkverbindung für Kupferrohr, Abacus-Perlenring-Kniestück

Kupferrohrverbindung - Abacus-Perlenringmodell Gelenkverbindung für Kupferrohr, Abacus-Perlenring-Kniestück
Klemmringverschraubung für Kupferrohre, Geeignet für Rohre mit mittlerem Druck wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M148RK-6X6
M148RK-6.35X6.35
M148RK-8X8
M148RK-9.52X9.52
M148RK-10X10
M148RK-12X12
M148RK-12.7X12.7
M148RK-15X15
M148RK-15.88X15.88
M148RK-19.05X19.05
M148RK-22.22X22.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)

14.32 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-6

14.32 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.35

14.72 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-8

19.55 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.52

19.55 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-10

31.26 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-12

31.26 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.70

101.06 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-15

101.06 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.88

112.97 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.05

146.54 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-7/822.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support