Kupferrohrverbindung - Abacus-Perlenring-Modell Gelenkverbindung für Kupferrohr, Abacus-Perlenring

Kupferrohrverbindung - Abacus-Perlenring-Modell Gelenkverbindung für Kupferrohr, Abacus-Perlenring
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M614RK-R-3
M614RK-R-4
M614RK-R-5
M614RK-R-6A
M614RK-R-6B
M614RK-R-6.35
M614RK-R-8
M614RK-R-9.52
M614RK-R-10
M614RK-R-12
M614RK-R-12.7
M614RK-R-15.88
M614RK-R-19.05
M614RK-R-22.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Nenngröße (zugehörige Teile)
(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Außen-Ø D
(φ)

1.74 €

10 8 Arbeitstage 3-355.5

1.85 €

1 8 Arbeitstage 4-45.56.3

2.37 €

1 8 Arbeitstage 5-55.57.5

1.35 €

1 9 Arbeitstage --6A5.58.3

1.35 €

1 8 Arbeitstage --6B7.59

1.35 €

1 8 Arbeitstage -1/46.356.59

1.35 €

1 8 Arbeitstage 8-87.511

1.99 €

1 10 Arbeitstage -3/89.52913

1.99 €

1 8 Arbeitstage 10-10913.5

2.65 €

1 6 Arbeitstage 12-121115.5

2.65 €

1 6 Arbeitstage -1/212.71016

5.56 €

1 10 Arbeitstage -5/815.881220

5.45 €

1 10 Arbeitstage -3/419.0513.524

9.10 €

1 10 Arbeitstage -7/822.221126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Ring Werkstoff (zugehörige Bauteile) Aus Messing
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Wasser/Luft/Öl Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 6.86 Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer

Technischer Support