Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Ersatzversorgungswasserhahn-Stecker

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Ersatzversorgungswasserhahn-Stecker
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Spare water faucet plug.
· Material: Brass (chrome plated).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M133K-13
M133K-20
M133K-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

8.26 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13

10.77 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20

23.73 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Aus Messing Anschlussgewinde, Ausführung M1 PJ Oberflächenbehandlung Verchromt
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support