• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, langer Rotguss-Nippel

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, langer Rotguss-Nippel
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal long nipple.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M155MMN-10X50
M155MMN-10X75
M155MMN-10X100
M155MMN-10X125
M155MMN-10X150
M155MMN-13X50
M155MMN-13X65
M155MMN-13X75
M155MMN-13X100
M155MMN-13X125
M155MMN-13X150
M155MMN-20X50
M155MMN-20X65
M155MMN-20X75
M155MMN-20X100
M155MMN-20X125
M155MMN-20X150
M155MMN-25X50
M155MMN-25X65
M155MMN-25X75
M155MMN-25X100
M155MMN-25X125
M155MMN-25X150
M155MMN-30X75
M155MMN-30X100
M155MMN-30X125
M155MMN-30X150
M155MMN-40X75
M155MMN-40X100
M155MMN-40X125
M155MMN-40X150
M155MMN-50X75
M155MMN-50X100
M155MMN-50X125
M155MMN-50X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße L

10.97 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)1050

13.49 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)1075

15.38 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)10100

19.56 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)10125

22.27 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)10150

12.03 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)1350

13.49 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)1365

14.74 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)1375

17.24 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13100

21.66 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13125

24.76 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13150

19.75 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)2050

20.60 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)2065

21.86 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)2075

25.40 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20100

29.37 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20125

33.13 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20150

25.40 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)2550

31.03 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)2565

37.10 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)2575

46.30 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)25100

60.94 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)25125

69.70 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)25150

72.02 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (30A)3075

92.72 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (30A)30100

109.43 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (30A)30125

128.24 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (30A)30150

86.43 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)4075

113.62 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)40100

138.69 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)40125

108.58 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)40150

109.43 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)5075

99.83 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)50100

131.94 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)50125

145.09 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)50150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Aus Messing
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support