Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, runder Rotguss-Nippel

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, runder Rotguss-Nippel
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal round nipple.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M154MMN-10
M154MMN-13
M154MMN-20
M154MMN-25
M154MMN-30
M154MMN-40
M154MMN-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

6.58 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)10

7.42 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13

8.48 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20

12.85 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)25

19.14 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (30A)30

23.72 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)40

33.13 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Aus Messing
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support