Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M154KMN-13 |
M154KMN-20 |
M154KMN-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | 13 | ||
12.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 20 | ||
16.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 25 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften