Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Messingnippel

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Messingnippel
[Features]
· Screws on left and right sides are rotatable joints.
The screw parts rotate independently, so piping can be done without rotating this crude item.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M154N-3
M154N-3X6
M154N-3X10
M154N-3X13
M154N-6
M154N-6X10
M154N-6X13
M154N-10
M154N-10X13
M154N-13
M154N-13X20
M154N-20
M154N-20X25
M154N-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Maße

3.05 €

1 10 Arbeitstage -[1/8B] 1/8B (3A)--3

3.77 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø-[1/8B] 1/8B (3A)R3 x 6

5.14 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)[1/8B] 1/8B (3A)R3 x 10

12.25 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)[1/8B] 1/8B (3A)R3 x 13

3.25 €

1 8 Arbeitstage ----6

4.50 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)[1/4B] 1/4B (6A)R6 x 10

6.44 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)[1/4B] 1/4B (6A)R6 x 13

4.28 €

1 8 Arbeitstage -3/8B (10A)--10

6.38 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)3/8B (10A)R10 x 13

5.76 €

1 8 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)--13

12.87 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (13A)R13 x 20

12.01 €

1 8 Arbeitstage -3/4B (20A)--20

26.02 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/4B (20A)R20 x 25

24.77 €

1 10 Arbeitstage -1B (25A)--25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Aus Messing
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support