• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, gekrümmtes Rohrverbindungsstück Männlich-Weiblich-Winkelstück mit Metallbeschichtung

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, gekrümmtes Rohrverbindungsstück Männlich-Weiblich-Winkelstück mit Metallbeschichtung
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Street elbow.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M148MG-13
M148MG-20
M148MG-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

18.30 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13

29.16 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20

37.74 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Aus Bronze Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support