Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Kniestück für flexible Rohrverbindung mit Metallbeschichtung und Überwurfmutter (Kleines Kniestück)

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Kniestück für flexible Rohrverbindung mit Metallbeschichtung und Überwurfmutter (Kleines Kniestück)
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Elbow cap nut for flexible pipes (less curved).
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2TLNK-13X24
S2TLNK-13X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße

13.06 €

1 10 Arbeitstage 13 x 24

13.06 €

1 10 Arbeitstage 13 x 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Aus Messing Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support