Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S2VAAN-13X27.5 |
S2VAAN-20X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 13 x 27,5 | |
12.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 x 30 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Reduzierstück | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften