Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
8.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
11.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | |
31.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
83.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
22.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
10.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
209.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3B (80A) | 3B (80A) | ||
57.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
44.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
168.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
16.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
20.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
20.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
48.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
123.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
36.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
21.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
409.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3B (80A) | 3B (80A) | ||
85.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
75.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
322.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::220 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften