Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS13-10SF-1/2B |
SCS13-10SF-1B |
SCS13-10SF-2B |
SCS13-10SF-3/4B |
SCS13-10SF-3B |
SCS13-10SF-4B |
SCS13-10SF-11/2B |
SCS13-10SF-11/4B |
SCS13-10SF-21/2B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | ||
53.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | ||
89.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | ||
38.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | ||
127.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | ||
161.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | ||
71.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | ||
68.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | ||
111.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Anschlussform | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::300 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften