Sattel-Rohrschelle (Edelstahl)

Sattel-Rohrschelle (Edelstahl)
  • Mengenrabatt
A selection of saddle bands (stainless steel) manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use.
· Material: SUS304· Applicable tube type: Vinyl chloride tube· Principal pipe outer diameters (mm): 10 to <20, 20 to <30, 30 to <40, 40 to <50, 50 to <60, 60 to <70, and 100 to <200.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M168S-10
M168S-16
M168S-20
M168S-30
M168S-40
M168S-65
M168S-75
M168S-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Nennmaße des passenden Rohrs
(mm)
H P

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10 ~ unter 20101635

1.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20 ~ unter 30162243

1.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20 ~ unter 30202646

2.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40 ~ unter 50304067

2.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40 ~ unter 50404878

6.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70 ~ unter 806576117

8.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80 ~ unter 907589125

10.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100 ~ unter 200100114148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung PVC-Rohr Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support