Luftdüse TAIFUJet-Serie (Kompressorbearbeitung, rund, Metall)

Luftdüse TAIFUJet-Serie (Kompressorbearbeitung, rund, Metall)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Strong straight air is sprayed from 8 pores.
· Standard round nozzle for spraying to a pinpoint target.
· Super light-weight and compact design.
· Environmentally-friendly quiet design whose noise level is at least 10 dB (A) lower than a single-hole nozzle.
· For air blowing applications in gaps, pipes and other small spaces where strong impact force is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1/4MTF-R8-010S316L-IN
1/4MTF-R8-012S316L-IN
1/4MTF-R8-014S316L-IN
1/4MTF-R8-016S316L-IN
1/8MTF-R8-008S316L-IN
1/8MTF-R8-010S316L-IN
1/8MTF-R8-012S316L-IN
1/8MTF-R8-014S316L-IN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Befestigungsschraube Porendurchmesser (Durchmesser der Sprühöffnung)
(mm)

35.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/41.0

47.71 €

1 5 Arbeitstage 10R1/41.2

47.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/41.4

35.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/41.6

27.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/80.8

36.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/81.0

27.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/81.2

36.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/81.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Rund/diffus Luftquelle Kompressor Werkstoff Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)
mit Düse Standard Ausführung Luftdüsen Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft
Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 400

Technischer Support