Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck) (deg) | Luftverbrauchskategorie | Adapter | Durchgangsdurchmesser für Fremdkörper (Einspritzanschluss an der Spitze) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 110 | 02 | Ausführung N | 0.2 | |
142.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 02 | Ausführung T | 0.2 | |
175.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 110 | 04 | Ausführung N | 0.3 | |
142.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 110 | 04 | Ausführung T | 0.3 | |
189.43 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 110 | 15 | Ausführung N | 0.8 | |
157.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 110 | 15 | Ausführung T | 0.8 | |
189.43 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 110 | 22 | Ausführung N | 0.9 | |
157.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 110 | 22 | Ausführung T | 0.9 | |
175.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 110 | 075 | Ausführung N | 0.5 | |
142.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 075 | Ausführung T | 0.5 | |
175.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 45 | 02 | Ausführung N | 0.4 | |
142.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 02 | Ausführung T | 0.4 | |
175.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 45 | 04 | Ausführung N | 0.5 | |
142.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 04 | Ausführung T | 0.5 | |
175.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 45 | 075 | Ausführung N | 0.9 | |
142.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 075 | Ausführung T | 0.9 | |
189.43 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 45 | 15 | Ausführung N | 1.2 | |
157.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 15 | Ausführung T | 1.2 | |
189.43 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 45 | 22 | Ausführung N | 1.6 | |
157.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 22 | Ausführung T | 1.6 | |
175.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 02 | Ausführung N | 0.3 | |
142.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 02 | Ausführung T | 0.3 | |
175.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 04 | Ausführung N | 0.4 | |
142.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 04 | Ausführung T | 0.4 | ||
175.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 075 | Ausführung N | 0.6 | |
256.39 € | 1 | 19 Arbeitstage | - | 80 | 075 | Ausführung SN | 0.6 | ||
142.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | 075 | Ausführung T | 0.6 | |
189.43 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 15 | Ausführung N | 0.9 | |
157.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | 15 | Ausführung T | 0.9 | |
189.43 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 22 | Ausführung N | 1.1 | |
157.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | 22 | Ausführung T | 1.1 |
Loading...
Injektionsart | Standard-Lüfterform | Strömungsmedium | Zwei Flüssigkeiten mischend | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | 2 Fluide | Eigenschaft | Erzeugung von feinem Nebel | Zulässige Flüssigkeit | Luft, Druckluft / Öl / Chemische Lösung / Wasser / Harnstoff, wässrig / Schmiermittel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg)
Luftverbrauchskategorie
Adapter
Durchgangsdurchmesser für Fremdkörper (Einspritzanschluss an der Spitze)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften