Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 305 mm / [Traglast] 78.5, 490.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethankautschuk
OHINDUSTRIAL hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 101 und 305 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 78.5 oder 490.5 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk und Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OHK-75 |
OHK-100 |
OHK-130 |
OHK-180 |
OHK-250 |
OHUK-75 |
OHUK-100 |
OHUK-150 |
OHUK-200 |
OHUK-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitz A (mm) | Montagesitz B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 101 | 35.01~80.00 | 78.5 | Kautschuk | - | Rundbohrung | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | ||
18.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 98.1 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 35 | ||
31.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 176.6 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 38 | ||
53.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 240 | 220.01~320.00 | 225.6 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 180 | 45 | ||
109.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 305 | 320.01~485.00 | 323.7 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 135(145) | 75(85) | 200 | 140 | 250 | 50 | ||
20.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 101 | 80.01~140.00 | 117.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | |
28.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 176.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 32 | ||
53.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 38 | |
78.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 392.4 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 200 | 42 | ||
151.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 305 | 485.01~750.00 | 490.5 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 135(145) | 75(85) | 200 | 140 | 250 | 45 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Lastkategorie | Mittlere Last |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitz A(mm)
Montagesitz B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften