Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 190 - 292 mm / [Traglast] 588.6, 686.7 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
OHINDUSTRIAL hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 190 und 292 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 588.6 oder 686.7 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 485.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H14FU-150 |
H14FU-200 |
H14FU-250 |
H34FU-150 |
H34FU-200 |
H34FU-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 190 | 588.6 | 152 | 57 | ||
177.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 257 | 637.7 | 203 | 57 | ||
211.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 292 | 686.7 | 254 | 57 | ||
105.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 190 | 588.6 | 152 | - | ||
147.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 257 | 637.7 | 203 | - | ||
178.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 292 | 686.7 | 254 | - |
Loading...
Lastbereich(daN) | 485.01~750.00 | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 125(133) |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 62(85) | Montagesitz A(mm) | 160 | Montagesitz B(mm) | 114 |
Radbreite W(mm) | 64 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Besonders schwere Lasten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften