Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 120, 500 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Die Transporträder von OHINDUSTRIAL ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 500 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OH35U-75 |
OH35U-100 |
OH35U-130 |
OH35U-150 |
OH35U-200 |
OH35U-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Zulässige Last (kg) | Reifendicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 35 | 120 | 7 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 32 | 12 | 42 | 180 | 8 | |
28.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 130 | 35 | 20 | 52 | 250 | 9 | |
35.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | 38 | 20 | 53 | 300 | 9 | |
49.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 42 | 20 | 55 | 400 | 10 | |
90.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 250 | 45 | 25 | 64 | 500 | 15 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Polyurethan | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Zulässige Last(kg)
Reifendicke T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften