Hersteller-Teilenummer: SRS-1
Marke: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Preis: 142.06 €
Lieferzeit: 23 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRS-1
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) | 26 bis 40 | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) | 26 bis 40 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
Führungsmechanismus | Kugelführung | Kategorie | Grundkörper | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 30 |
Tischoberfläche (Breite)(mm) | 30 | Zulässige Last(N) | 9.8 | Ausführung | X-Stelltisch |
Klemmmethode | NA | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | ca. 0,5 mm | Laufrichtung | X-Achse 1, Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für X-Achsen-Plattform 30 x 30 Schlanke Schienenplattform (X-Achse) (Manuelle Plattform), die Teilenummer ist SRS-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRS-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften