Blocks ​​für Langphasen-Betrieb (manuelle Plattform)

Blocks ​​für Langphasen-Betrieb (manuelle Plattform)
[Features]
· A block for long working stages.
· Can be added to a rail.
· Four handle types are available.
· Includes index sticker.
· Can be adhered in any position

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL-414
BL-414S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

115.75 €

1 5 Arbeitstage 10Bei Verwendung mit einem Stelltisch mit langer Betriebsdauer: ca. 18 mmGriff einseitig

210.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bei Verwendung mit einem Stelltisch mit langer Betriebsdauer: Grobzufuhr: ca. 25,5 mm, Feinzufuhr: ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 26 bis 40 Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) 26 bis 40 Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Kategorie Zusätzliche Blöcke Tischoberfläche (Länge)(mm) 40
Tischoberfläche (Breite)(mm) 40 Ausführung X-Stelltisch Klemmmethode Ausführung mit Hebel

Technischer Support