Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Zufuhrmethode | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | horizontale Traglast (N) | Klemmmethode | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
321.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
450.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
374.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
321.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
463.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
374.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
409.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
321.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
356.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
450.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,1 mm | Seite | ||
485.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,1 mm | Seite | ||
374.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
409.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
321.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
356.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
450.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Seite | ||
485.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Seite | ||
393.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
339.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
468.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
393.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
339.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
481.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
393.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
428.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
339.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
375.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
468.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,1 mm | Seite | ||
503.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,1 mm | Seite | ||
393.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
428.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
339.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
375.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
468.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Seite | ||
503.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Seite | ||
394.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
341.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
839.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
469.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
394.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
341.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
839.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
482.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
394.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
429.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
341.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
376.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
839.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
874.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
469.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,1 mm | Seite | ||
504.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,1 mm | Seite | ||
394.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
429.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
341.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
376.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
469.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Seite | ||
504.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 60 | 60 | 192.1 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Seite | ||
502.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 70 | 70 | 239.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
449.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 70 | 70 | 239.1 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarzoxid-Chrom | Führungsmechanismus | V-Nut und Kreuzrolle |
---|---|---|---|---|---|
Parallelität(µm) | 30 | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) | 0.06 | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) | 0.08 |
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) | 0.06 | Laufrichtung | 2 Richtungen der XY-Achse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Zufuhrmethode
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
horizontale Traglast(N)
Klemmmethode
Ausführung
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften