• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

X / Y -Achsen Schlanke Plattform (Manuelle Plattform)

X / Y -Achsen Schlanke Plattform (Manuelle Plattform)
[Features]
· Thin-type stage using a V-groove and a cross roller (V-CR type) for the travel guide.
· The operating section can be attached at the center, the side, and the opposite side.
· Can be used for a wide range of purposes such as precise positioning of the work and a sampling stage of measurement equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LD-149-C1
LD-149-C7
LD-149-R1
LD-149-S1
LD-149-S7
LD-947-C1
LD-947-R1
LD-947-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Zufuhrmethode Tabelle Werkstoffe Oberflächenbehandlung des Tisches Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Parallelität
(µm)
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit
("/N•cm)
Einbaulage des Betriebteils

855.60 €

1 5 Arbeitstage 10121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeStahl[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom125125225500.050.050.03Mitte

1,264.42 €

1 10 Arbeitstage -121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Elektronisches Mikrometer mit digitaler AnzeigeStahl[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom125125225500.050.050.03Mitte

855.60 €

1 10 Arbeitstage 10121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeStahl[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom125125225500.050.050.03Klemmung säulennah

855.60 €

1 10 Arbeitstage 10121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeStahl[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom125125255500.050.050.03Seite

1,264.42 €

1 10 Arbeitstage -121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Elektronisches Mikrometer mit digitaler AnzeigeStahl[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom125125225500.050.050.03Seite

580.62 €

1 5 Arbeitstage 1061~9061~9050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniert909078.4----Mitte

580.62 €

1 8 Arbeitstage 1061~9061~9050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniert909078.4----Klemmung säulennah

580.62 €

1 5 Arbeitstage 1061~9061~9050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniert909078.4----Seite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Führungsmechanismus V-Nut und Kreuzrolle Klemmmethode Plattenklemme Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung 0,5 mm
Laufrichtung 2 Richtungen der XY-Achse

Technischer Support