Hersteller-Teilenummer: SRS-2
Marke: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Preis: 284.14 €
Lieferzeit: 23 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRS-2
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) | 26~40 | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) | 26~40 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
Führungsmechanismus | Kugelkäfig | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 30 | Tischoberfläche (Breite)(mm) | 30 |
horizontale Traglast(N) | 9.8 | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | ca. 0,5 mm | Laufrichtung | 2 Richtungen der XY-Achse |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Schienen-Bühne (XY-Achsen) (manuelle Bühne), die Teilenummer ist SRS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRS-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften