• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellenbetrieb Z-Achsen-Tische 40 x 50 (Manuelle Bühne)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LV-111

Teilenummer
LV-111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

624.47 €

1 20 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 26~40 Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) 41~60
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1~50 Zufuhrmethode Ausführung mit Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führungsmechanismus Vorhanden Tischoberfläche (Länge)(mm) 40
Tischoberfläche (Breite)(mm) 50 Zulässige Last(N) 39.2 Klemmmethode Ausführung mit Griffschraube
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung ca. 18 mm Einbaulage des Betriebteils Griff beidseitig Laufrichtung Z-Achse 1 Richtung

Sie befinden sich auf der Seite für Wellenbetrieb Z-Achsen-Tische 40 x 50 (Manuelle Bühne) , die Teilenummer ist LV-111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LV-111.

Technischer Support