Z-Achsen Modell Schraubenplattform (Manuelle Plattform)

Z-Achsen Modell Schraubenplattform (Manuelle Plattform)
  • Mengenrabatt
[Features]
• A range of three small Z-axis stages with different specifications
• Dovetail groove (D-T type) and ball slider travel guide models available
• Wide-ranging applications, for example, positioning of cameras, sensors, and other items
• RM-Z and RX-Z can be fixed in position using a high-retention clamp

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RM-Z
RX-Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Zulässige Last
(N)
Klemmmethode

108.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1026~401~4.930114.9[Standard] Ausführung mit Griffschraube

108.03 €

1 5 Arbeitstage 1041~605–3060189.8Ausführung mit Hebel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) ~25 Zufuhrmethode Einstellschraube
Tabelle Werkstoffe Messing Oberflächenbehandlung des Tisches Chrom Führungsmechanismus Vorhanden
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung ca. 0,5 mm Einbaulage des Betriebteils - Laufrichtung Z-Achse 1 Richtung

Technischer Support