Positioniertische / rotativ / RS-T, RS-T-R

Positioniertische / rotativ / RS-T, RS-T-R
[Features]
· It is a through beam rotating stage which uses fitting method for the moving guide.
· There are two mounting methods of the micrometer head: standard (right facing) and reverse micro (left facing). You can select the operation direction.
· Coarse 360° rotation is also possible by grabbing the table.
· Micro motions take place on the micro meter head on the flutter clamp.
· By clamping both the coarse and fine movements, it can be fixed at an arbitrary position.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-111T
RS-111T-R
RS-211T
RS-211T-R
RS-911T
RS-911T-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Auswahlbereich) Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischoberfläche
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

368.65 €

1 5 Arbeitstage -101 mm~5–30125 mm29.4Ca. 0,55°Standardposition

368.65 €

1 10 Arbeitstage -101 mm~5–30125 mm29.4Ca. 0,55°Umgekehrte Mikro-Position

459.36 €

1 5 Arbeitstage -101 mm~30.1~50150 mm49Ca. 0,46°Standardposition

459.36 €

1 10 Arbeitstage -101 mm~30.1~50150 mm49Ca. 0,46°Umgekehrte Mikro-Position

330.58 €

1 5 Arbeitstage 1071~100 mm5–3090 mm29.4Ca. 0,82°Standardposition

330.58 €

1 10 Arbeitstage 1071~100 mm5–3090 mm29.4Ca. 0,82°Umgekehrte Mikro-Position

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Runde Form Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) 360° Verfahrweg (Fein)(deg) ±5°
Zufuhrmethode Standard-Mikrometerschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert
Führungsmechanismus Mattscheibenfuge Stroke (θ Angle)(deg) 360 Stroke (α Angle)(deg) ±5
Parallelität(µm) 50 Klemmmethode Composite-Klemme Laufrichtung Drehrichtung

Technischer Support