Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RS-127 |
RS-147-2 |
RS-327 |
RS-627 |
RS-927 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Auswahlbereich) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Führungsmechanismus | Tischoberfläche (Ø) | Zulässige Last (N) | Parallelität (µm) | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 101 mm~ | 30.1~50 | Mattscheibenfuge | 125 mm | 49 | 50 | Ca. 2,5° | ||
873.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 101 mm~ | 100,1~ | [Kreuzrollenführung] V-Nut und Kreuzrolle | 125 mm | 147 | 50 | Ca. 2,5° | ||
310.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | ~40 mm | 5–30 | Mattscheibenfuge | 30 mm | 9.8 | - | Ca. 7,5° | ||
356.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41~70 mm | 30.1~50 | Mattscheibenfuge | 60 mm | 49 | 30 | Ca. 6,5° | ||
446.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 71~100 mm | 30.1~50 | Mattscheibenfuge | 90 mm | 49 | 50 | Ca. 3,5° |
Loading...
Tischform | Runde Form | Verfahrweg (Fein)(deg) | 360° | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Stroke (θ Angle)(deg) | 360 | Klemmmethode | Ausführung mit Griffschraube |
Einbaulage des Betriebteils | Griff beidseitig | Laufrichtung | Drehrichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Auswahlbereich)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Führungsmechanismus
Tischoberfläche(Ø)
Zulässige Last(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften