• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schlanker, 2-achsiger Goniometertisch (manuelle Plattform)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TD-614

Teilenummer
TD-614
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

983.32 €

1 27 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Goniometer, XY-Achse Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 41 bis 60 Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) 41 bis 60
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1~50 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ~ ±10 Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führungsmechanismus Vorhanden Tischoberfläche (Länge)(mm) 60
Tischoberfläche (Breite)(mm) 60 Zulässige Last(N) 49 Klemmmethode Ausführung mit Klemmschraube
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Armwellen, ca. 1° 19' 25", untere Wellen, ca. 1° 1' 22" Laufrichtung Neigung in zwei Richtungen

Sie befinden sich auf der Seite für Schlanker, 2-achsiger Goniometertisch (manuelle Plattform) , die Teilenummer ist TD-614.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD-614.

Technischer Support