Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TD-302 |
TD-602 |
TD-902 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | 30 | 30 | 19.6 | Ca. 1° 36' | ||
311.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 5–30 | 60 | 60 | 29.4 | Ca. 0° 45' | ||
339.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | 90 | 90 | 39.2 | Ca. 0° 29' |
Loading...
Zufuhrmethode | Standard-Mikrometerschraube | Tischmaterial | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
---|---|---|---|---|---|
Laufrichtung | Neigung in zwei Richtungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften